Опубликуйте свои продукты
OLI 120 Plus - Simflex - HYDROBOOST
OLI 120 Plus - Simflex - HYDROBOOST
OLI 120 Plus - Simflex - HYDROBOOST
OLI 120 Plus - Simflex - HYDROBOOST
    OLI

    OLI 120 Plus - Simflex - HYDROBOOST

    Easy and quick installation. Easy maintenance. Delayed opening Inlet Valve. Compatible with all wall-hung WC pans. Built-in wall installation.
    Cпецификация
    • The Simflex installation system is composed of a galvanised sheet metal frame, to be used in masonry walls for the rapid and safe installation of wall-hung sanitary appliances
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка099947
    • Тип продукцииIn-Wall Flush Cisterns
    • Группа продукцииCistern
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)770
    • Ширина (мм)420
    • Глубина (мм)128
    Связанные
    • Основной материалПолипропилен
    • Вспомогательный материалCast iron
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Описание Uniclass 2015WC cisterns
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка