Опубликуйте свои продукты
OLI74 Plus - Direct - PNEUMATIC
OLI74 Plus - Direct - PNEUMATIC
OLI74 Plus - Direct - PNEUMATIC
OLI74 Plus - Direct - PNEUMATIC
OLI74 Plus - Direct - PNEUMATIC
OLI74 Plus - Direct - PNEUMATIC
    OLI

    OLI74 Plus - Direct - PNEUMATIC

    Easy and quick installation. Only 80mm thickness. Delayed opening Inlet Valve. Dual flush 6/3 litre in-wall cistern compatible with all floor mounted WC pans
    Cпецификация
    • Floor Standing Flush cistern to be installed inside the wall and used in combination with floor standing sanitary applications
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка601602
    • Тип продукцииIn-Wall Flush Cisterns
    • Группа продукцииCistern
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)963
    • Ширина (мм)458
    • Глубина (мм)80
    Связанные
    • Основной материалПолипропилен
    • Разработано вПортугалия
    • Страна-производительПортугалия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Баки для унитазов
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Описание Uniclass 2015WC cisterns
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка