"Straight single wall junction, CE certified product in according with EN 1856-2, is a system in Polished Stainless Steel for removal of the combustion products from condensation boilers, Kitchen and solid (Pellet - Wood) and liquid fuel. Produced in 80-100-120-130-140-150-160-180-200-220-250 mm diameter. This new system, composed of circular modular elements, resists pressure with seal (5000 Pa - H1, H2) and without seal (200 Pa - P1). The OLIflex S.P. Inox system is used principally for both the discharge of the products of combustion from domestic and industial boilers, wood and pellet stoes and fireplaces. S.P. Inox is resistant to the soot fire (G) and the maximum operating temperature is T 600° and the product must guarantee a perfect seal against acidic condensation (corrosion class V2) in dry and wet conditions."
Доступно в регионах:
| Азия | Европа | Африка | Южная Америка | Океания | Северная Америка |
|---|---|---|---|---|---|
Азербайджан | Австрия | Алжир | Аргентина | Австралия | Багамы |
Армения | Албания | Ангола | Боливия | Вануату | Белиз |
Афганистан | Беларусь | Бенин | Бразилия | Восточный Тимор | Гаити |
Бангладеш | Бельгия | Ботсвана | Венесуэла | Новая Зеландия | Гватемала |
Бруней-Даруссалам | Болгария | Буркина-Фасо | Гайана | Новая Каледония | Гондурас |
Бутан | Босния и Герцеговина | Бурунди | Колумбия | Папуа-Новая Гвинея | Гренландия |
Вьетнам | Великобритания | Габон | Парагвай | Соломоновы о-ва | Доминиканская Республика |
Грузия | Венгрия | Гамбия | Перу | Фиджи | Канада |
Израиль | Германия | Гана | Суринам | Коста-Рика | |
Индия | Греция | Гвинея | Уругвай | Куба | |
Индонезия | Дания | Гвинея-Бисау | Фолклендские острова | Мексика | |
Иордания | Ирландия | Демократическая Республика Конго | Французская Гвиана | Никарагуа | |
Ирак | Исландия | Джибути | Чили | Панама | |
Иран | Испания | Египет | Эквадор | Пуэрто-Рико | |
Йемен | Италия | Замбия | Сальвадор | ||
Казахстан | Кипр | Западная Сахара | Соединенные Штаты Америки | ||
Камбоджа | Латвия | Зимбабве | Тринидад и Тобаго | ||
Катар | Литва | Камерун | Ямайка | ||
Киргизия | Люксембург | Кения | |||
Китай | Молдова | Конго | |||
Корейская Народно-Демократическая Республика | Нидерланды | Кот-д'Ивуар | |||
Кувейт | Норвегия | Лесото | |||
Лаос | Польша | Либерия | |||
Ливан | Португалия | Ливия | |||
Малайзия | Россия | Мавритания | |||
Монголия | Румыния | Мадагаскар | |||
Мьянма (Бирма) | Северная Македония | Малави | |||
Непал | Сербия | Мали | |||
Объединенные Арабские Эмираты | Словакия | Марокко | |||
Оман | Словения | Мозамбик | |||
Пакистан | Украина | Намибия | |||
Палестина | Финляндия | Нигер | |||
Саудовская Аравия | Франция | Нигерия | |||
Сирия | Хорватия | Руанда | |||
Таджикистан | Черногория | Сенегал | |||
Таиланд | Чехия | Сомали | |||
Тайвань | Швейцария | Судан | |||
Туркменистан | Швеция | Сьерра-Леоне | |||
Турция | Шпицберген | Танзания | |||
Узбекистан | Эстония | Того | |||
Филиппины | Тунис | ||||
Шри-Ланка | Уганда | ||||
Южная Корея | Центральноафриканская Республика | ||||
Япония | Чад | ||||
Экваториальная Гвинея | |||||
Эритрея | |||||
Эсватини | |||||
Эфиопия | |||||
Южная Африка | |||||
Южный Судан |