Опубликуйте свои продукты
OLIFLEX PPs Single Wall - OPEN TERMINAL
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - OPEN TERMINAL

Open terminal, CE certified product in according with EN 14471, is a system in plastic polymer "Polypropylene PPs" for removal of the combustion products from condensation boilers. Produced in 60-80-100-125-160 mm. This new system, composed of circular modular elements, resists both positive pressure (5000 Pa - H1) and negative pressure (40 Pa depression). The OLIflex system is used principally for both the discharge of the products of combustion from condensation boilers and the removal of cooking fumes. In the first application the minimum operating temperature is T 120° and the product must guarantee a perfect seal against acidic condensation.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаOL01522-pps-pipe-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood-open-terminal-rain-cap
  • Тип продукцииOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • Группа продукцииOPEN TERMINAL
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-07-02
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолипропилен
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Дымоход
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Описание Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка