Опубликуйте свои продукты
OLIFLEX S.P. INOX - CONICAL INCREASING ADAPTER
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - CONICAL INCREASING ADAPTER

Conical increasing adapter, CE certified product in according with EN 1856-2, is a system in Polished Stainless Steel for removal of the combustion products from condensation boilers, Kitchen and solid (Pellet - Wood) and liquid fuel. Produced in 80x100-100x120-120x130-130x140-140x150-150x160-160x180-180x200-200x250 mm diameter. This new system, composed of circular modular elements, resists positive pressure with seal (5000 Pa - H1, H2) and without seal (200 Pa - P1). The OLIflex S.P. Inox system is used principally for both the discharge of the products of combustion from domestic and industial boilers, wood and pellet stoes and fireplaces. S.P. Inox is resistant to the soot fire (G) and the maximum operating temperature is T 600° and the product must guarantee a perfect seal against acidic condensation (corrosion class V2) in dry and wet conditions.

Cпецификация
    • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 150 - 160 - 180 - 200 - 220 - 250mm diameters.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаOL016064-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • Тип продукцииOLIFLEX S.P. Inox
  • Группа продукцииINCREASER
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-07-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Дымоход
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Pr_70_65_30_51
  • Описание Uniclass 2015Metal flues and chimneys
  • Код CSI MasterFormat 201423 51 33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Insulated Sectional Chimneys
  • Номер OmniClass23-19 19 00
  • Наименование OmniClassFlue and Chimney Products

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка
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
Похожие продукты

3.3 из 5 звезд 3.3 (12)
3.3 из 5 звезд 3.3 (13)