Опубликуйте свои продукты
OLIFLEX PPs Single Wall - STAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION
OLI

OLIFLEX PPs Single Wall - STAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION

Stainless steel terminal with protection, CE certified product in according with EN 1856, to be used in combinetion with flex adapter to connect PPs flexible to rigid pipe DP/SP inox
Cпецификация
  • EN 1856-2 - T200 H1 O W V2 L50040 O50
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаOL16086-pipe-fitting-fittings-chimney-Condensing-Kitchen-Hood-Stainless-steel-protection
  • Тип продукцииOLIFLEX PPs Single Wall - Fittings
  • Группа продукцииSTAINLESS STEEL TERMINAL WITH PROTECTION
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-07-02
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолипропилен
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Дымоход
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_63
  • Описание Uniclass 2015Pipes and fittings
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

Доступно в регионах:

Азия Европа Африка Южная Америка Океания Северная Америка
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
Похожие продукты

3.3 из 5 звезд 3.3 (12)
3.3 из 5 звезд 3.3 (13)