Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Onduline Underroofing Sheet DRS BT- SC 220

Уникальная ссылка: DRS-BT_SC-220
Брэнд: Onduline
Тип продукции: Onduline Bajo Teja DRS
Группа продукции: Placas sueltas
Ширина (мм): 970
Высота (мм): 2000
Глубина (мм): 2.6
Дата публикации: 2017-12-25
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
Onduline® Underroofing is a waterproofing system for roofs that guarantees total weather tightness (30-year guarantee), even in low-pitched roofs (min. 10% pitch). In addition, the corrugation of the sheets provides ventilation channels that prevent roof condensation and damp.

Onduline® Underroofing sheet DRS BT-200 is suitable for roofs with:
  • Curved roof tiles (Spanish) with widths over 22cm.


Основной материал: Cellulose
Вспомогательный материал: Asphalt
Разработано в: Spain
Страна-производитель: Spain
Масса нетто (кг): 5.6

Категория BIMobject: Строительство - Крыша
Классификация IFC: Roof
Название по ССКПУ ООН: Roofing materials
Код ССКПУ ООН: 301515
Uniclass 1.4 Код: L52
Uniclass 1.4 Описание: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Код: EE-20-10
Uniclass 2.0 Описание: Roofs
NBS Reference Код: 20-10
NBS Reference Описание: Roofs
Продукция доступна в:
Europe
  • Italy

BIMobject®