Уникальная ссылка: | DRSBT-50 |
---|---|
Брэнд: | Onduline |
Тип продукции: | Onduline Bajo Teja DRS |
Группа продукции: | Placas sueltas |
Ширина (мм): | 1030 |
Высота (мм): | 2000 |
Глубина (мм): | 2.4 |
Дата публикации: | 2017-02-09 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Строительные материалы |
Ссылка на продукцию: | http://es.onduline.com/productos/impermeabilizacion-de-tejados/sistema-ond... |
---|---|
Инструкции по монтажу: | https://docs.google.com/a/es.onduline.com/viewer?url=https://es.onduline.c... |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | https://es.onduline.com/es/profesionales/herramientas-onduline/certificado... |
Техническое описание: | https://docs.google.com/a/es.onduline.com/viewer?url=https://es.onduline.c... |
Видеоинструкции: | https://www.youtube.com/watch?v=x09sBRm9VZI&t=35s |
Код GTIN: | 8431839200507 |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/onduline/product/drsbt-50
Основной материал: | Cellulose |
---|---|
Вспомогательный материал: | Asphalt |
Разработано в: | Spain |
Страна-производитель: | Spain |
Масса нетто (кг): | 6.38 |
Категория BIMobject: | Строительство - Крыша |
---|---|
Классификация IFC: | Roof |
Название по ССКПУ ООН: | Roofing materials |
Код ССКПУ ООН: | 301515 |
Uniclass 1.4 Код: | L52 |
Uniclass 1.4 Описание: | Roof coverings, claddings, linings |
Uniclass 2.0 Код: | EE-20-10 |
Uniclass 2.0 Описание: | Roofs |
NBS Reference Код: | 20-10 |
NBS Reference Описание: | Roofs |
Номер OmniClass: | 23-13 39 00 |
Наименование OmniClass: | Roof Coverings, Claddings, Linings |
Название | Значение |
---|---|
Length | 2500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Area | 6 |
Assett Identifier | 721229 |
Bar Code | 2509874323 |
Created By | ben@bimobject.com |
Length | 2500 mm |
Name | Bens brand, is the best |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Название | Значение |
---|---|
Created By | ben@bimobject.com |
Name | Bens brand, is the best |
BIMobject®