Опубликуйте свои продукты
4MP Outdoor IP Turret Camera oe-c3012t4-s
OpenEye

4MP Outdoor IP Turret Camera oe-c3012t4-s

Equipped with analytics, the outdoor-rated OE-C3012T4-S provides high quality images in a low-maintenance turret form factor.

Key features of OE-C3012T4-S

True Wide Dynamic Range- Quickly adapt to shifting light for consistent, high-quality imagery.

Adaptive IR- Optimal illumination & clear images in low-light environments.

IK10- Protect cameras from tampering & vandalism with an IK10 rating.

Auto Focus- Automatically adjusts focus to ensure subjects appears sharp and in focus.

Cпецификация
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    2688x1520
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 2688x1520
    Lens: 
    2.7 ~ 13.5mm, VF, AF, Motorized Zoom Lens
    Field of View: 
    103° ~ 29°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 75° Rotate: 3° ~ 360°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    IK10
    Alarm I/O: 
    N/A
    Power Source: 
    PoE (IEEE 802.3af) / DC 12V±25%
    Power Consumption: 
    Max 7W
    Operating Temperature: 
    -22°F ~ 140°F (-30°C~60°C)
    Dimensions: 
    W: Ø5.1 x H: 4.3 (Ø129 x 110mm)
    Weight: 
    1.5lb (0.69kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / FCC
    Country Of Origin: 
    China
    NDAA Compliant: 
    Yes

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка4mp-outdoor-ip-turret-camera-oe-c3012t4-s
  • Тип продукцииCameras
  • Группа продукцииTurret
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Страна-производительЮжная Корея
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Безопасность, камеры и принадлежности
  • Код ETIMEC001511
  • Название ETIMCamera for monitoring system
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Описание Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Код CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Номер OmniClass23-29 11 00
  • Наименование OmniClassSecurity Detection and Monitoring

Доступно в регионах:

Северная Америка