Опубликуйте свои продукты
Floor Sinks SS With Blueline FRPP Outlet NH Series 12x12x6
Floor Sinks SS With Blueline FRPP Outlet NH Series 12x12x6
    Orion

    Floor Sinks SS With Blueline FRPP Outlet NH Series 12x12x6

    This 12 x 12 x 6 inch floor sink features a stainless steel body with a 6 inch Blueline PP, no hub connection, and is designed for use in chemical waste systems.

    Cпецификация
    • Features

      • Stainless steel body
      • 6 IN
      • No hub
      • Blueline PP
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbl-nh-6-fs-pp
    • Тип продукцииPipework Fittings
    • Группа продукцииBlueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПолипропилен
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
    • Номер OmniClass23-27 43 00
    • Наименование OmniClassPipe Fittings
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки