Опубликуйте свои продукты
Pipe - Blueline Polypropylene Schedule 80
Orion

Pipe - Blueline Polypropylene Schedule 80

Blueline FRPP Schedule 80 Pipe is used in chemical waste drainage applications such as laboratories in schools, universities, and research facilities. Blueline FRPP pipe is molded from proxylene blueline resin, a flame retardant thermoplastic material with excellent resistance to most common and organic mineral acids and their salts, strong and weak alkalis, and most organic chemicals. Joining can be done using fast, easy, and reconfigurable No-Hub Mechanical Joint, clamp-free permanent Rionfuse CF electrofusion, or heat-fused permanent Socket Fusion method. Comes in standard 10-foot lengths and 1-1/2 in., 2 in., 3 in., 4 in., and 6 in. diameters.

Cпецификация
  • Features

    • IAPMO certified operating temp of 220 degrees F
    • Fire retardant, rigid thermoplastic with good strength and aging properties
    • Provides an easy transition to Plenum Plus PVDF for return air plenums
    • Certified to UPC and CAN/CSA B181.3 requirements
    • Comes in 10-foot lengths and five diameters
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbl-pp-s80
  • Тип продукцииDrainage Solutions
  • Группа продукцииChemical Waste Pipes and Fittings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-12-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолипропилен
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings

Доступно в регионах:

Северная Америка