Опубликуйте свои продукты
Cup Sink, Oval, Laboratory, Horizontal Outlet, 3 IN x 9 IN x 5 IN - CS6
Cup Sink, Oval, Laboratory, Horizontal Outlet, 3 IN x 9 IN x 5 IN - CS6
    Orion

    Cup Sink, Oval, Laboratory, Horizontal Outlet, 3 IN x 9 IN x 5 IN - CS6

    This oval, laboratory cup sink measures 3 inches by 9 inches and is 5 inches deep. It is made from durable, black polyethylene, comes with a black polyethylene stopper and strainer, and features a horizontal outlet.

    Cпецификация
    • Features

      • 3 IN x 9 IN x 5 IN
      • Oval
      • Black polyethylene
      • Horizontal outlet
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCup-Sink-Oval-Laboratory-Horizontal-Outlet-3x9x5in-cs6
    • Тип продукции High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
    • Группа продукцииLaboratory Sinks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-05-11
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 19
    • Наименование OmniClassSpecialty Sinks