Опубликуйте свои продукты
Cup Sink, Oval, Laboratory, Vertical Outlet, 3 IN x 9 IN x 5 IN - CS5
Orion

Cup Sink, Oval, Laboratory, Vertical Outlet, 3 IN x 9 IN x 5 IN - CS5

This oval, laboratory cup sink measures 3 inches by 9 inches and is 5 inches deep. It is made from durable, black polyethylene, comes with a black polyethylene stopper and strainer, and features a vertical outlet.

Cпецификация
  • Features

    • 3 IN x 9 IN x 5 IN
    • Oval
    • Black polyethylene
    • Vertical outlet
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCup-Sink-Oval-Laboratory-Vertical-Outlet-3x9x5in-cs5
  • Тип продукции High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • Группа продукцииLaboratory Sinks
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-06-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 19
  • Наименование OmniClassSpecialty Sinks