Опубликуйте свои продукты
FD-1PR Floor Drain with Grate, Plug and Trap Primer Connection
Orion

FD-1PR Floor Drain with Grate, Plug and Trap Primer Connection

Orion FD-1PR corrosion resistant floor drain manufactured from fire retardant polypropylene material conforming to ASTM D4101. 1/2" trap primer connection in lower body. Grate (load rated to 10,000 lbs.), plug, and cover manufactured from fiber-filled polypropylene for strength and durability.

Note: Funnel replaces plug in FD-1PR grate.



Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfloor-drain-grate-plug-trap-primer-fd-1pr
  • Тип продукцииPipework Fittings
  • Группа продукцииBlueline® No-Hub and Rionfuse Chemical Waste Systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-06
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПолипропилен
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings