Опубликуйте свои продукты
Trap Doors Wheel Loading Hinged Cover - Type JH-20
Orion

Trap Doors Wheel Loading Hinged Cover - Type JH-20

Type JH-20 Trap Doors - Wheel Loading Hinged Cover is steel construction, single or double leaf design, with wheel loading reinforcing and engineered lift assist for controlled cover operation. Cover is 1/4 inch steel diamond patterned plate. Lifting mechanism is compression spring operation providing controlled opening operation and checking downward motion when closing. A Hold-open arm automatically locks the cover in the open position. Hinges are heavy forged brass with Type 16 stainless steel pins. Finished in red oxide primer. Available in four frame opening dimensions.

Cпецификация
  • Features

    • Steel construction in single or double leaf design
    • Features wheel loading reinforcing
    • Controlled opening operation and checking downward closing motion
    • Available in four frame opening dimensions
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTrap-Doors-Wheel-Loading-Hinged-Cover-Type-JH-20
  • Тип продукцииDrainage Solutions
  • Группа продукцииChemical Waste Drainage and Vents
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-06-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолипропилен
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings