Опубликуйте свои продукты
Andromeda
Andromeda
Andromeda
Andromeda
Andromeda
    Örsjö Belysning

    Andromeda

    Andromeda is a premium chandelier by Jonas Bohlin. With its organic soft shape and ten softly rounded arms, the advanced handicraft and material skills of Örsjö are challenged.

    Cпецификация

    • Powder coated in three colours, with textile cord and wire suspension for hanging in ceiling. Dimmable

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаandromeda
    • Тип продукцииAndromeda
    • Группа продукцииAndromeda
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-03-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)807
    • Ширина (мм)1079
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы

    Доступно в регионах:

    Европа
    Швеция

    Похожие продукты

    4.8 out of 5 stars 4.8 (9)
    3.6 out of 5 stars 3.6 (5)
    4.4 out of 5 stars 4.4 (5)
    4.4 out of 5 stars 4.4 (25)