Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies. Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies..
;

Aria Floor Lamp

Уникальная ссылка: Aria-Floor-Lamp
Брэнд: Örsjö Belysning
Тип продукции: Aria
Группа продукции: Floor
Дата публикации: 2018-12-17
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
Aria is an elegant modern series with a name that strikes the right note. Aria was originally designed for the Operakällaren restaurant in connection with a major renovation of the premises in 2005. The name provides an obvious clue to the genesis of the lamps that are the work of the designer trio Claesson Koivisto Rune. The gilded metal of the original versions has today been replaced by lamp frames in stainless steel or a black lacquered finish. The shade, manufactured from a sturdy net fabric usually reserved for upholstery, adds to the lamp’s unique expression. Aria combines elegant lines with a contemporary character and casts a pleasant light through the diffusers placed both above and below the light source. With its slender grace and engaging personality, Aria floor lamp is a natural focus of attention in all manner of settings at home and in public spaces.

Design Claesson Koivisto Rune
Electrical data Class II IP20 230V
Description Glare visors at top of shade and below lightbulb
Connection 2.5 m transparent cord with floor switch and plug
Light source 1x7W LED E27 matt


Основной материал: Metal
Вспомогательный материал:
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden

Категория BIMobject: Освещение - Напольное оборудование
Классификация IFC: Lamp
Название по ССКПУ ООН: Lamps and lightbulbs
Код ССКПУ ООН: 391016
Uniclass 1.4 Код: L7474
Uniclass 1.4 Описание: Lamps
Uniclass 2.0 Код: PR-49
Uniclass 2.0 Описание: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Код: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Описание: Lamps
NBS Reference Код: 49
NBS Reference Описание: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
Номер OmniClass: 23-35 45 15
Наименование OmniClass: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Продукция доступна в:
Europe
  • Sweden

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию