Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Droplight Ø400

Уникальная ссылка: Droplight-o400
Брэнд: Örsjö Belysning
Тип продукции: Droplight
Группа продукции: Ceiling
Дата публикации: 2018-12-17
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
”A simple, classic, spherical pendant lamp, with details that make a difference, says Matti Klenell.  Droplight, designed by Matti Klenell in 2005, is a prime example of how genuine quality and close attention to detail can raise even the simplest of lines to the status of stunning design. The opaque glass globe with its white lacquered metal crown is available in three sizes. A distinguishing feature of the series is the red lacquered aperture through which the lamp cord runs and which glows red while the lamp is lit.  You can either use a single lamp to create an eye-catching centrepiece in the room, or combine different sizes of Droplight in a lighting cluster. Droplight’s simple, classic expression lends a subtle elegance to every setting in which it is used, both at home and in public spaces.

Design Matti Klenell
Electrical data Class II IP20 230V
Description Cord aperture´s paint emits a red glow
Connection Ceiling socket
Mounting Ceiling hook
Light source 1x 7W LED E27 matt


Основной материал: Glass
Вспомогательный материал: Metal
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden

Категория BIMobject: Освещение - Потолочное оборудование
Классификация IFC: Lamp
Название по ССКПУ ООН: Lamps and lightbulbs
Код ССКПУ ООН: 391016
Uniclass 1.4 Код: L7474
Uniclass 1.4 Описание: Lamps
Uniclass 2.0 Код: PR-49
Uniclass 2.0 Описание: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Код: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Описание: Lamps
NBS Reference Код: 49
NBS Reference Описание: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
Номер OmniClass: 23-35 45 15
Наименование OmniClass: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Продукция доступна в:
Europe
  • Sweden

BIMobject®