Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

Puck 30930 Wall Lamp

Уникальная ссылка: Puck-30930-Wall-Lamp
Брэнд: Örsjö Belysning
Тип продукции: Puck
Группа продукции: Wall lamp
Дата публикации: 2019-02-18
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)
The Puck series achieves style through simplicity. A lamp that can easily become a firm favourite thanks to its light source, versatility and discreet design. A series that brings a sense of warmth to spaces despite the strict elegance of its form. A classic that is truly timeless. It was in 1987 that the lighting designer Åke Hultgren created the Puck family. Each of the different models in this timeless series blends effortlessly into the setting in which it is used. The wall lamp is available in different versions. The single-lamp model comes in six standard colours, is dimmable and can be either hard-wired or used with a cable. Puck has now been updated by replacing the halogen bulb with a new LED light source that casts an ideal reading light.

Design Åke Hultgren Electrical data Class III IP20 12V (cord) Klass I IP20 (hard-wired) Description Dimmer function. Switch on wall plate Connection 2.5 m cord with plug or hard-wired Light source 1x3.1W 12V GU4 LED included


Основной материал: Metal
Вспомогательный материал:
Разработано в: Sweden
Страна-производитель: Sweden

Категория BIMobject: Освещение - Настенное оборудование
Классификация IFC: Lamp
Название по ССКПУ ООН: Lamps and lightbulbs
Код ССКПУ ООН: 391016
Uniclass 1.4 Код: L7474
Uniclass 1.4 Описание: Lamps
Uniclass 2.0 Код: PR-49
Uniclass 2.0 Описание: Luminaires And Lamps
Uniclass 2015 Код: Pr_70_70_46
Uniclass 2015 Описание: Lamps
NBS Reference Код: 49
NBS Reference Описание: Luminaires And Lamps
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 43 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Lamps
Номер OmniClass: 23-35 45 15
Наименование OmniClass: Lamps
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Продукция доступна в:
Europe
  • Sweden

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию