Уникальная ссылка: | Skyline-Wall-Lamp |
---|---|
Брэнд: | Örsjö Belysning |
Тип продукции: | Skyline |
Группа продукции: | Wall lamp |
Дата публикации: | 2019-02-18 |
Номер версии: | 1 |
Тип: | Объект (один объект) |
Ссылка на продукцию: | http://www.orsjo.com/product/skyline-wall/?lang=en |
---|---|
Инструкции по монтажу: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Сертификация продукции: | |
Техническое описание: | http://www.orsjo.com/wp-content/uploads/2015/05/skyline_wall_en.pdf |
Видеоинструкции: | |
Код GTIN: |
QR-код содержит указанную ниже статическую ссылку. При считывании кода с помощью iPhone или смартфона откроется эта страница.
https://www.bimobject.com/ru/orsjo/product/skyline-wall-lamp
Основной материал: | Metal |
---|---|
Вспомогательный материал: | |
Разработано в: | Sweden |
Страна-производитель: | Sweden |
Категория BIMobject: | Освещение - Настенное оборудование |
---|---|
Классификация IFC: | Lamp |
Название по ССКПУ ООН: | Lamps and lightbulbs |
Код ССКПУ ООН: | 391016 |
Uniclass 1.4 Код: | L7474 |
Uniclass 1.4 Описание: | Lamps |
Uniclass 2.0 Код: | PR-49 |
Uniclass 2.0 Описание: | Luminaires And Lamps |
Uniclass 2015 Код: | Pr_70_70_46 |
Uniclass 2015 Описание: | Lamps |
NBS Reference Код: | 49 |
NBS Reference Описание: | Luminaires And Lamps |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 12 43 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Lamps |
Номер OmniClass: | 23-35 45 15 |
Наименование OmniClass: | Lamps |
CSI UniFormat II Code: | D50 |
CSI UniFormat II Title: | ELECTRICAL |
BIMobject®