Опубликуйте свои продукты
Infinium Access UHD+, 1 RU, OM4, Rack Mount Fiber Enclosure
Ortronics

Infinium Access UHD+, 1 RU, OM4, Rack Mount Fiber Enclosure

The Infinium Access UHD+ Enclosure offers maximum access and visibility to install, manage and maintain, the extreme density of 288 fibers all within 1 RU. Infinium Access utilizes a patented enclosure drawer release, spring loaded top cover, access cutouts, and cable management in the front and rear of the enclosure, all while employing the industry leading acclAIM connectivity.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаACCESS-01U-ML
  • Тип продукцииFiber Enclosure Systems
  • Группа продукцииInfinium Access UHD
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-26
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)1.72
  • Ширина (дюймы)19
  • Глубина (дюймы)20.09
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительМексика
  • Масса нетто (фунт)15.55
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Сети
  • Код ETIMEG000037
  • Название ETIMData and telecommunication
  • Код Uniclass 2015Ss_75_10_21_21
  • Описание Uniclass 2015Data distribution systems
  • Код CSI MasterFormat 201427 13 23.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Optical Fiber Splicing and Terminations
  • Номер OmniClass23-37 00 00
  • Наименование OmniClassInformation and Communication Specific Products and Equipment