Опубликуйте свои продукты
Q-Series Vertical Manager, 8' H X 4" Wide, Double Sided
Q-Series Vertical Manager, 8' H X 4" Wide, Double Sided
Q-Series Vertical Manager, 8' H X 4" Wide, Double Sided
Q-Series Vertical Manager, 8' H X 4" Wide, Double Sided
    Ortronics

    Q-Series Vertical Manager, 8' H X 4" Wide, Double Sided

    Q-Series Vertical Manager is simple and fast to assembly, and is even easier to mount to the Legrand Standard EIA Rack and Mighty Mo 6 Enhanced System. Assembly and installation is a one person job with the lightweight and modular manager components.

    • Snap fit tool-less assembly
    • Lightweight plastic assembly
    • Rugged yet flexible fingers for individual RU cable management
    • 4", 6", 10" and 12" widths
    • 6', 7', and 8' heights
    • Cable management rear wire cage frame
    • Optional rear mount cable rings
    • Optional patented bend limiting/cable retention clips for RU fingers
    • Mounts to Standard EIA 2 and 4 Post Racks
    • Mounts to Mighty Mo 6 Enhanced Rack

    Cпецификация
    • GENERAL INFO
      Available Internationally: Yes
      Color: Black
      Product Series: Q-Series
      Type: Vertical Manager

      ASSEMBLY/INSTALLATION INFORMATION
      Assembly Required: Yes

      LISTING AGENCIES/THIRD PARTY CERTIFICATIONS
      RoHS: Yes

      CONSTRUCTION INFORMATION
      Component 2:
      Material 1: ABS plastic

      Rack Units: 51

      COUNTRY OF ORIGIN
      Country Of Origin: UNITED STATES OF AMERICA


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаQVMD804
    • Тип продукцииCommunication and Data Processing Equipment
    • Группа продукцииRacks, Cabinets, and Physical Support
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-08
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)96
    • Ширина (дюймы)4
    • Глубина (дюймы)17.5
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Сети
    • Название по ССКПУ ООНElectrical cable and accessories
    • Код ССКПУ ООН261216
    • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11
    • Описание Uniclass 2015Cable management and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201433 82 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Communications Distribution
    • Номер OmniClass23-19 15 00
    • Наименование OmniClassCommunication Specialties