Опубликуйте свои продукты
Gia Display Case
Gia Display Case
Gia Display Case
Gia Display Case
Gia Display Case
Gia Display Case
Gia Display Case
    Oscartek

    Gia Display Case

    PLEASE NOTE: CONTACT FACTORY. WE ARE IN THE PROCESS OF UPDATING NEW VERSION ON THIS MODEL TO OUR SPECS.

    Best in its class.

    This robust showcase has the interior of a first class Gelato display.

    Gia is the only one to have a split deck that allows for best cooling and temperature distribution on both, front and back rows. It has Pyrolytic heated front glass and an angled display with LED lighting as standard.

    Cпецификация
    • PLEASE NOTE: CONTACT FACTORY. WE ARE IN THE PROCESS OF UPDATING NEW VERSION ON THIS MODEL TO OUR SPECS.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаoscartek-gia
    • Тип продукцииDisplay Coolers
    • Группа продукцииGia
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2013-05-31
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_23_31
    • Описание Uniclass 2015Food display units
    • Код CSI MasterFormat 201411 21 63
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Refrigerated Display Equipment
    • Номер OmniClass23-21 21 23
    • Наименование OmniClassCommercial Food Display Equipment

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.0 из 5 звезд 4.0 (10)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (21)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (15)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (28)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (9)