Опубликуйте свои продукты
Pozzetti/BPGL Display Case
Pozzetti/BPGL Display Case
    Oscartek

    Pozzetti/BPGL Display Case

    2.4 из 5 звезд2.4(5 отзывы)

    PLEASE NOTE: CONTACT FACTORY. WE ARE IN THE PROCESS OF UPDATING NEW VERSION ON THIS MODEL TO OUR SPECS.

    This old fashion style dipping case for Italian ice cream and Gelato as the newest and most updated technology.

    ETL approved for UL and NSF, high powered interior fans to keep even temperature. Rounded body interior or corners and all stainless steel construction; this Pozzetti Gelato case is truly one of a kind and a real attraction in any location.

    Cпецификация
    • PLEASE NOTE: CONTACT FACTORY. WE ARE IN THE PROCESS OF UPDATING NEW VERSION ON THIS MODEL TO OUR SPECS.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаoscartek-pozzetti
    • Тип продукцииDisplay Coolers
    • Группа продукцииPozzetti
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2013-12-19
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Кухонное оборудование
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_23_31
    • Описание Uniclass 2015Food display units
    • Код CSI MasterFormat 201411 21 63
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Refrigerated Display Equipment
    • Номер OmniClass23-21 21 23
    • Наименование OmniClassCommercial Food Display Equipment

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.6 из 5 звезд 4.6 (28)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (9)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (15)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (10)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (21)