Опубликуйте свои продукты
Boxfan BFC EC
Östberg

Boxfan BFC EC

  • Duct fan with circular connections.
  • High capacity and very good efficiency.
  • Impeller with backward curved blades.
  • The external rotor motor has maintenance-free sealed ball-bearings and is very energy efficient.
  • Speed controlling can be done with the built-in potentiometer, 0-10 V alt. external control.
  • Integrated motor protection.
  • Junction box has enclosure class IP 54.
  • Fan housing is manufactured from galvanized sheet steel.
  • Duct connections are equipped with rubber seals.
  • The fan is intended to be installed in a duct system.
  • A duct connected fan can be installed outside or in damp environments.
  • Easy installation in any position.
    Cпецификация
    • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbfc-ec
    • Тип продукцииDuct fan with circular connection
    • Группа продукцииNon insulated
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛистовой металл
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
    • Классификация IFCВентилятор
    • Код ETIMEC011013
    • Название ETIMDuct fan