Опубликуйте свои продукты
Duct fan rectangular IRB EC
Östberg

Duct fan rectangular IRB EC

  • Insulated duct fan with rectangular connections.
  • Equipped with 50 mm of thermal and acoustic insulation makes it ideal for handling cold air.
  • Designed for high pressure and long, complicated duct runs.
  • The design prioritise functionality, durability and longevity.
  • Impeller with backward curved blades.
  • The external rotor motor has maintenance-free sealed ball-bearings and is very energy efficient.
  • Speed controlling can be done with the built-in potentiometer, 0-10 V alt. external control.
  • Integrated motor protection.
  • Junction box has enclosure class IP 54.
  • The housing is manufactured from galvanized sheet steel.
  • The fan is intended to be installed in a duct system.
  • A duct connected fan can be installed outside or in damp environments.
Cпецификация
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаirb-ec-rectangular
  • Тип продукцииDuct fan with rectangular connection
  • Группа продукцииInsulated
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-03-18
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛистовой металл
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCВентилятор
  • Код ETIMEC011013
  • Название ETIMDuct fan