Опубликуйте свои продукты
Duct fan circular LPKB EC
Östberg

Duct fan circular LPKB EC

  • Low profile duct fan with circular connections.
  • A small and useful duct fan which are perfect for spaces with minimum height clearance.
  • With one connection on the inlet side.
  • High capacity and efficiency with low sound levels.
  • Impeller with backward curved blades.
  • The external rotor motor has maintenance-free sealed ball-bearings and is very energy efficient.
  • Speed controlling can be done with the built-in potentiometer, 0-10 V alt. external control.
  • Integrated motor protection.
  • Junction box has enclosure class IP 54.
  • Fan housing is manufactured from galvanized sheet steel.
  • Duct connections are equipped with rubber seals.
  • The fan is intended to be installed in a duct system.
  • A duct connected fan can be installed outside or in damp environments.
  • The mounting brackets simplify installation in any position.
Cпецификация
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаlpkb-ec
  • Тип продукцииDuct fan with circular connection
  • Группа продукцииNon insulated
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-03-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛистовой металл
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCВентилятор
  • Код ETIMEC011013
  • Название ETIMDuct fan