Опубликуйте свои продукты
Roof fan square TKH EC
Östberg

Roof fan square TKH EC

  • Roof fan with square connection.
  • Horizontal outlet.
  • High performance and proven reliability.
  • Impeller with backward curved blades.
  • The external rotor motor has maintenance-free sealed ball-bearings and is very energy efficient.
  • Speed controlling can be done with the built-in potentiometer, 0-10 V alt. external control.
  • Integrated motor protection.
  • Junction box has enclosure class IP 54.
  • Fan housing is manufactured from galvanized sheet steel which is polyester plastic coated in black as standard.
  • Swing-up design to simplify maintenance and cleaning of the impeller.
  • The easiest way to mount the roof fan is with a roof curb TFU.
  • The fan complies with environmental requirement M2.
Cпецификация
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtkh-ec
  • Тип продукцииRoof and wall mounted fans
  • Группа продукцииRoof fan with horizontal outlet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-03-18
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛистовой металл
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Механическая вентиляция
  • Классификация IFCВентилятор
  • Код ETIMEC011013
  • Название ETIMDuct fan