Опубликуйте свои продукты
Thermostatic valve "Series AV 9" DN 10 angle pattern
Thermostatic valve "Series AV 9" DN 10 angle pattern
    Oventrop GmbH & Co. KG
    Архив

    Thermostatic valve "Series AV 9" DN 10 angle pattern

    Thermostatic radiator valve "Series AV 9" For use in two pipe central heating systems with circulation pump. With infinitely adjustable presetting visible from outside. Presetting is carried out under working conditions by using the presetting key or a spanner 13 mm. Replacement of the valve insert without draining the system. Brass valve with nickel plated body, stem made of stainless steel. For threaded and compression connection. Tested and approved according to EN 215. All valves of the "Series AV 9" have a white protection cap with 3 frontal lugs. Thermostat connection thread: M 30 x 1.5
    Cпецификация
    • Material: Brass Surface: nickel plated kvs: 1.1 Size: DN 10 max. differential pressure: 1 bar max. operating pressure: 10 bar max. operating temperature: 120 °C item no.: 1183703 EAN: 4026755407259 Manufacturer: Oventrop GmbH & Co. KG
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка1183703
    • Тип продукцииRoom temperature and climate control / Hydronic balancing at the radiator
    • Группа продукцииValves for manual hydronic balancing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)63
    • Ширина (мм)69
    • Глубина (мм)34
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалПрочее
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.214
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНPump valves
    • Код ССКПУ ООН40141631
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_70
    • Описание Uniclass 2015Radiator valves
    • Код CSI MasterFormat 201435 20 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hydraulic Valves
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Наименование OmniClassValves
    • Код CSI UniFormat IID3090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment