RapidFlex® 994
RapidFlex® Model 994 is a strutted, heavy-duty exterior high speed fabric door that is perfect for large openings and is best suited for manufacturing, mining, auto/transit, and parking garage applications. It features an independently tested wind load of up to 22.0 psf. The RapidFlex® Model 994 includes industry-leading standard safety features such as reversing edge, two sets of infrared obstruction detection sensors and door stop device.
Our RapidFlex® Model 994 high speed heavy-duty exterior door is a perfect door solution for parking garages, mining, auto/transit and manufacturing facilities.
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact an Overhead Door Distributor when exact dimensions are required.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |