RapidShield® 998
RapidShield® Model 998 is a heavy-duty exterior door that features a solid aluminum curtain with opening speeds up to 80” per second. Engineered for high cycles and easy operation, RapidShield® Model 998 has been independently tested and is capable of withstanding wind load of up to 100 psf*. With a focus on safety, RapidShield® Model 998 also features patent-pending integrated curtain-monitoring device, a safety light curtain, and a monitored wireless reversing edge. This door is perfect for applications where security and privacy are a priority.
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact an Overhead Door Distributor when exact dimensions are required.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |