Опубликуйте свои продукты
Insulated Wind Load Sectional Door - 429
Overhead Door™ Brand

Insulated Wind Load Sectional Door - 429

Model 429 is a insulated door featuring Miami-Dade certifications for static pressures and impact with a R-value of 7.6. Constructed of 24-gauge steel and designed with 4” horizontal struts to enhance door strength.​​

BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact an Overhead Door Distributor when exact dimensions are required.

Cпецификация
  • Standard Features

    Standard max width: 14'2" (4318 mm)

    Standard max height: 24'1" (7341 mm) ​

    R-value: 7.6

    Warranty: 1 year limited

    Nominal thickness: 2" (51 mm)

    Exterior steel: 24-gauge galvanized steel

    Exterior surface: ribbed

    Interior color: white

    Struts: 4" horizontal strut (doors over 10'2" wide)

    Standard springs: 10,000 cycle

    Standard track: 2" (51 mm)

    Weather stripping: flexible PVC bottom with retainer

    Joint profile: tongue-and-groove

    Wind load: certified to meet Miami-Dade wind load requirements

    Door Options

    • Chain hoist operation​
    • Motor operation
    • High Cycle Springs - 25k, 50k, 100k
    • 3” track option
    • Solid shafts
    • Perimeter weather seal
    • Broken cable devices
    • Safety edges
    • Safety photo eyes
    • Impact glazing 12” x 10”
    • Security locks
    • Exhaust ports​
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаinsulated-wind-load-sectional-doors-429
  • Тип продукцииCommercial Doors
  • Группа продукцииWind Load
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-12-16
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Код CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Наименование OmniClassSectional Overhead Metal Doors

Доступно в регионах:

Северная Америка