Опубликуйте свои продукты
Insulated Wind Load Sectional Door - 515
Overhead Door™ Brand

Insulated Wind Load Sectional Door - 515

Thermacore® Wind Load Door ​Model 515 is engineered to withstand higher design pressures and is designed to meet local building codes for wind speed. constructed of steel and polyurethane insulation, this insulated wind load sectional door boasts an R-value of 12.12. ​

BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact an Overhead Door Distributor when exact dimensions are required.

Cпецификация
  • ​Standard Features

    Standard max width: 20'2"

    Standard max height: 20'1"

    R-value: 12.12

    Thermal break: yes

    Air infiltration: 0.23 cfm/ft2 at 15mph

    Panel thickness: 1 3/8”

    Exterior steel: 0.015" (0.35mm)

    Exterior surface: Embossed wood grain finish or microgroove textured

    Standard springs: 10,000 cycle

    Sound Transmission: Class 20

    Wind load: certified to meet Miami-Dade wind load requirements

    Warranty: 10 years against cracking, splitting or deterioration due to rust-through. 10 years delamination. ​

    Door Options

    • Jamb Seal ​
    • 3" Track
    • High Cycle Springs - 25k, 50k, 100k
    • Factory Glazed Windows ​​
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаinsulated-wind-load-sectional-doors-515
  • Тип продукцииCommercial Doors
  • Группа продукцииWind Load
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-12-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПолиуретан
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Код CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Наименование OmniClassSectional Overhead Metal Doors

Доступно в регионах:

Северная Америка