Sectional steel door model 426 is ideal for heavy-duty applications requiring protection against the elements. These doors feature a 2" (51 mm) panel thickness, 16-gauge steel intermediate and end stiles, ribbed steel exterior and 26-gauge steel back cover. Polystyrene insulation provides an R-value of 7.35. The Model 426 is a 24-gauge door available in sizes up to 28´2" (8585 mm) in width and 24´1" (7341 mm) in height and is offered in white or industrial brown. A multitude of options including reinforcing struts, movable center posts, and motor operation allow these insulated heavy-duty doors to be used in a variety of commercial and industrial environments.
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact an Overhead Door Distributor when exact dimensions are required.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |