The Thermacore® Model 592 offers superior thermal efficiency for heavy-duty applications. It is an ideal choice for applications that demand the highest levels of thermal efficiency, air infiltration, and wind load resistance.
With an R-value of 17.5 (3.09 W/m2) a U-value of .057 (.324 m2/W), and one of the best overall air infiltration ratings in the industry, the Thermacore® Model 592 is one of the most thermally efficient door system in its class.
The Thermacore® product line features steel-polyurethane-steel panel construction which provides a thermal barrier that withstands extremely hot or cold climates and the most demanding environmental requirements.
The Model 592 has 2" (51 mm) thick, extra heavy-duty sections that are available in standard sizes up to 40'2" and 32'1" (12,243 mm and 9,779 mm) to fit the broadest range of applications.
BIM objects are for general reference and should not be used for exact construction information. Please contact an Overhead Door Distributor when exact dimensions are required.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |