Опубликуйте свои продукты
Sinfonia Silencia
Sinfonia Silencia

    Sinfonia Silencia

    Sinfonia Silencia is a strong sound-absorbing mineral ceiling (A-absorber). It has been optimized for use in spaces where concentration and stress reduction are key interior design elements, e.g. in open-plan offices and classrooms.

    Cпецификация
    • Mineral tile Sinfonia Silencia

      Name: OWAcoustic mineral tile Sinfonia Silencia

      Collection: OWAlifetime collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Ceiling system S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b


      Technical data:

      Mineral tile according to DIN EN 13964 and DIN 18177

      Proof of usability in accordance with EU Construction Products Regulation:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Air permeability class: PM 1

      Formaldehyde class: FH 1

      VOC emissions: TVOC 1

      Design: Sinfonia, fleece-covered

      Colour: white finished

      Light reflection: approx. 87, white (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge:

      with Colour white 3, Square edge | 6, revealed edge 24 mm grid | 

      15, revealed edge 15 mm grid | 15b, revealed edge 15 mm grid

      with Colour grey and black 3, Square edge


      Thickness: 15 mm nom.

      Sound absorption:

      Alpha w = 1,0

      NRC = 1,0

      Sound reduction: 

      Dn,f,w = 24 dB

      CAC = 24 dB

      Humidity resistance: up to 95% RH

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSinfoniaSilencia
    • Тип продукцииMineral ceilings
    • Группа продукцииExposed systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-11-25
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМинерал
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
    • Классификация IFCПотолок
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25_22
    • Описание Uniclass 2015Demountable suspended ceiling systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 51 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Tile Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 19 15 11 11
    • Наименование OmniClassAcoustical Ceiling Tile