Опубликуйте свои продукты
Canopies Selecta Metal
Canopies Selecta Metal

    Canopies Selecta Metal

    The Selecta ceiling canopies combine form with working environments with high acoustic needs. Selecta are an exclusive range of lightweight glass wool absorbers with a sound absorption value αw = 1.00. Seven distinctive basic forms with white or coloured undersides are available. Special formats and shapes are possible on request. The ceiling canopies can be freely combined to create expressive shapes and open up countless options for creative acoustic solutions under virtually any construction.

    Cпецификация
    •  canopy Selecta Metal

      Name: OWAconsult canopy Selecta Metal

      Collection: OWAconsult collection

      Manufacturer: OWA

      Application: Canopies

      Technical data:

      Proof of usability in accordance with EU Construction PVO:

      CE marking and Declaration of Performance (DoP)

      Visible side: white


      Design:  Rg2516

      Colour: white 

      Light reflection: approx. 64 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Reaction to fire: A2-s1,d0 according to DIN EN 13501-1

      Edge: sharp-edged

      Thickness: 50 mm

      Sound absorption:

      Alpha w = 0,80 

      NRC = 0,75


      Humidity resistance: up to 70% RH

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCanopies_Selecta-Metal
    • Тип продукцииCanopies
    • Группа продукцииCanopies
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-10-02
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
    • Классификация IFCПотолок
    • Код Uniclass 2015Ss_30_25_22_70
    • Описание Uniclass 2015Raft or island suspended ceiling systems
    • Код CSI MasterFormat 201409 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 13 21 11
    • Наименование OmniClassMetal Ceiling Panels