Опубликуйте свои продукты
FOAMULAR® C-200-1x24x96-Ship Lap
Owens Corning

FOAMULAR® C-200-1x24x96-Ship Lap

A moisture-resistant, rigid foam insulation, which can be installed on interior or exterior of walls, foundation walls and under concrete floor slabs. With a thermal resistance of R-5 per inch of thickness, it will help your customer save money on heating and cooling costs.

Lightweight, durable and impact-resistant, FOAMULAR® NGX™ products are easy to handle and install, offering all of the ease of use you expect from Owens Corning® FOAMULAR® with a 90% reduction in global warming potential.

Choose FOAMULAR® NGX™ Rigid Insulation for your next renovation and feel confident that you are helping to make an energy-efficient building while providing customer satisfaction.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFOAMULAR_C_200-1x24x96-Ship_Lap
  • Тип продукцииFOAMULAR® XPS
  • Группа продукцииFOAMULAR® XPS
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2023-11-29
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)96
  • Ширина (дюймы)24
  • Глубина (дюймы)1
Связанные
  • Основной материалЭкструдированный полистирол (XPS)
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Код ETIMEC000406
  • Название ETIMThermal insulation
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Описание Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Наименование OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation