Опубликуйте свои продукты
FOAMULAR® F-600 Tapered C-1x24x96-Square Edge
Owens Corning

FOAMULAR® F-600 Tapered C-1x24x96-Square Edge

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 are high-strength Extruded Polystyrene (XPS) insulation products designed for use in engineered applications requiring additional loadbearing capability, such as under slab, concrete floors, foundations, roadways and rail beds, plaza and parking decks, and cold storage installations.

FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 can also be used in tapered insulation systems when higher compressive strength is needed. FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFOAMULAR_F_600_Tapered_C-1x24x96-Square_Edge
  • Тип продукцииFOAMULAR® XPS
  • Группа продукцииFOAMULAR® XPS-Tapered
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2023-11-29
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)96
  • Ширина (дюймы)24
  • Глубина (дюймы)1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЭкструдированный полистирол (XPS)
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Код ETIMEC000406
  • Название ETIMThermal insulation
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Описание Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Наименование OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

Доступно в регионах:

Северная Америка