Опубликуйте свои продукты
FOAMULAR® NGX™ LT40-2.5x48x96-Square Edge
Owens Corning

FOAMULAR® NGX™ LT40-2.5x48x96-Square Edge

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® LT30/LT40 Extruded Polystyrene (XPS) insulations are suitable for cold storage floors. Durable FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® XPS perform well under cold storage concrete floor slabs.

FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® XPS insulation’s resistance to water absorption and water vapor transmission allows it to maintain low thermal conductivity in the presence of the severe water vapor characteristics of cold storage applications.

FOAMULAR® NGX® LT30/LT401 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFOAMULAR_NGX_LT40-25x48x96-Square_Edge
  • Тип продукцииFOAMULAR® NGX
  • Группа продукцииFOAMULAR® NGX
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2023-11-29
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)96
  • Ширина (дюймы)48
  • Глубина (дюймы)2.5
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЭкструдированный полистирол (XPS)
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Код ETIMEC000406
  • Название ETIMThermal insulation
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Описание Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Наименование OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

Доступно в регионах:

Северная Америка