Опубликуйте свои продукты
FOAMULAR® Insul-Drain-2.25x48x96
Owens Corning

FOAMULAR® Insul-Drain-2.25x48x96

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® INSUL-DRAIN® boards are extruded polystyrene (XPS) products that incorporate the features of insulation, drainage, and protection board in a single product. It’s easy to install, without the need for special tools or equipment, and the product’s compressive strength and long-term moisture-resistance properties mean years of reliable performance on below-grade foundation walls even under extremely harsh conditions. Precision-cut channels drain water from vertical foundation walls while completing the total insulation envelope. 

FOAMULAR® NGX® INSUL-DRAIN® contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFOAMULAR_Insul_Drain-225x48x96
  • Тип продукцииFOAMULAR® XPS
  • Группа продукцииFOAMULAR® XPS
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2023-11-29
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)96
  • Ширина (дюймы)48
  • Глубина (дюймы)2.25
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЭкструдированный полистирол (XPS)
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Код ETIMEC000406
  • Название ETIMThermal insulation
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Описание Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Наименование OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation