Опубликуйте свои продукты
FOAMULAR® NGX™ F-600-3x24x96-Square Edge
Owens Corning

FOAMULAR® NGX™ F-600-3x24x96-Square Edge

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 are high-strength Extruded Polystyrene (XPS) insulation products designed for use in engineered applications requiring additional loadbearing capability, such as under slab, concrete floors, foundations, roadways and rail beds, plaza and parking decks, and cold storage installations.

FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 can also be used in tapered insulation systems when higher compressive strength is needed. FOAMULAR® NGX™ 400/600/1000 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFOAMULAR_NGX_F_600-3x24x96-Square_Edge
  • Тип продукцииFOAMULAR® NGX
  • Группа продукцииFOAMULAR® NGX
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2023-11-29
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)96
  • Ширина (дюймы)24
  • Глубина (дюймы)3
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЭкструдированный полистирол (XPS)
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Код ETIMEC000406
  • Название ETIMThermal insulation
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Описание Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Наименование OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation

Доступно в регионах:

Северная Америка
Ангилья
Антигуа и Барбуда
Аруба
Багамы
Барбадос
Белиз
Бермуды
Бонэйр
Британские Виргинские острова
Виргинские Острова
Гаити
Гваделупа
Гватемала
Гондурас
Гренада
Гренландия
Доминика
Доминиканская Республика
Коста-Рика
Куба
Кюрасао
Мартиника
Мексика
Монтсеррат
Никарагуа
Острова Кайман
Острова Теркс и Кайкос
Панама
Пуэрто-Рико
Сальвадор
Сен-Бартелеми
Сен-Мартен
Сен-Пьер и Микелон
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Синт-Мартен
Соединенные Штаты Америки
Тринидад и Тобаго
Ямайка