Опубликуйте свои продукты
FOAMULAR® NGX™ Thermapink 25 Tapered F-1x24x96-Square Edge
Owens Corning

FOAMULAR® NGX™ Thermapink 25 Tapered F-1x24x96-Square Edge

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® THERMAPINK® 25 Extruded Polystyrene (XPS) insulations are closed-cell, moisture resistant rigid foam boards specially designed for roofing applications.

FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® THERMAPINK® 25 can also be used in tapered insulation systems.

FOAMULAR® NGX® THERMAPINK® 25 contains the additional benefit of being manufactured with a blowing agent formulation that delivers a 90% reduction to Global Warming Potential (100 years), including the complete elimination of HFC 134a.1

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFOAMULAR_NGX_Thermapink_25_Tapered_F-1x24x96-Square_Edge
  • Тип продукцииFOAMULAR® NGX
  • Группа продукцииFOAMULAR® NGX-Tapered
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2023-11-29
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)96
  • Ширина (дюймы)24
  • Глубина (дюймы)1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЭкструдированный полистирол (XPS)
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Код ETIMEC000406
  • Название ETIMThermal insulation
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Описание Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Foam Board Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19 11 11 13
  • Наименование OmniClassExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation