Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

EcoTouch® Insulation for Flexible Duct

Уникальная ссылка: owenscorning-ecotouch
Брэнд: Owens Corning
Тип продукции: Duct Insulation
Группа продукции: EcoTouch®
Дата публикации: 2018-12-18
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)

Owens Corning® EcoTouch® Insulation for Flexible Duct is a lightweight, flexible, resilient thermal and acoustical insulation made of inorganic glass fibers bonded with a thermosetting resin.

Features 

• Reduces equipment and air movement noise 

• Excellent thermal performance 

• Compression packaging speeds job site handling and installation 

• Easy fabrication 

• Made in the U.S.A.


Основной материал: Fiber Glass
Вспомогательный материал:
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: HVAC - Ductwork
Uniclass 1.4 Код: L7561
Uniclass 1.4 Описание: Ductwork, ducts
Uniclass 2.0 Код: PR-24-24
Uniclass 2.0 Описание: Ductwork
NBS Reference Код: 24-24
NBS Reference Описание: Ductwork
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 07 00
CSI MasterFormat 2014 Title: HVAC Insulation
Номер OmniClass: 23-33 49 00
Наименование OmniClass: HVAC Ductwork
Продукция доступна в:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Ductwork

Название Значение
Description Flexible Duct Work
Material Fiber Glass
Outer Casing Material Plastic Jacket ; Aluminum Jacket

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию