GYPSUM PANEL FOR EXTERIOR CEILING APPLICATIONS
Exterior Soffit is designed for use in areas such as exterior soffits, open porches, walkways, carport ceilings, and similar installations in commercial and residential construction with indirect exposure to environmental conditions. The panel is formulated to provide structural and environmental durability, a requirement in outdoor environments. 1/2” regular is used in construction not requiring a fire-resistance rating. 1/2” Super C, 5/8” Type X, and 5/8” Type C panels are UL Certified per required testing for fire-resistance, surface burning characteristics, and non-combustible gypsum core. 5/8” Type C and 1/2” Super C are proprietary Type X panels manufactured to provide enhanced fire-resistance.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |