LIGHTWEIGHT PANEL FOR WALLS AND CEILINGS
LITECORE is an interior sag-resistant gypsum panel with a proprietary noncombustible, dimensionally stable gypsum core formulated to be lighter than regular wallboard. The product is intended for use in non-structural, non-fire-resistance rated wall and ceiling applications where framing is spaced not more than 24 inches on center. This dual-purpose panel can be used on both walls and ceiling eliminating the need to source separate products. Each panel is encased in 100% recycled paper on the face and back. It can be used for both new construction and renovation projects.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |