Опубликуйте свои продукты
L200 Checker Plate Stair Landings
L200 Checker Plate Stair Landings
L200 Checker Plate Stair Landings
L200 Checker Plate Stair Landings
L200 Checker Plate Stair Landings
L200 Checker Plate Stair Landings
L200 Checker Plate Stair Landings
L200 Checker Plate Stair Landings
L200 Checker Plate Stair Landings
    Pacific Stair Corporation

    L200 Checker Plate Stair Landings

    4.8 из 5 звезд4.8(17 отзывы)

    Pacific Stair Corporation's 200 Series Checker Plate Stair System is used in conjunction with checker plate landings. The stairs and landings can be galvanized or primed in anticipation of the on-site application of a final finish coat of paint. This stair system requires no further work after installation.

    Cпецификация
    • STANDARD STRINGERS

      • Plate 1/4x10
      • Plate 1/4x12
      • Plate 3/8x10
      • Plate 3/8x12
      • MC10x8.4
      • MC12x10.6
      • C12x20.7

      STANDARD TREADS

      • 12 Gauge
      • 14 Gauge

      STANDARD FINISHES

      • Grey Primer
      • Red Primer
      • Galvanize
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаl200-checker-plate-stair-landings
    • Тип продукцииLandings
    • Группа продукцииL200 Checker Plate
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-09
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Stairs

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки