Опубликуйте свои продукты
ARENA single lever kitchen mixer with spring swivel spout
ARENA single lever kitchen mixer with spring swivel spout
    Paini

    ARENA single lever kitchen mixer with spring swivel spout

    4.3 из 5 звезд4.3(21 отзывы)
    Single-lever kitchen mixer Chrome finish Single-hole installation Flow regulator Swivel spring spout Magnetic handshower
    Cпецификация
    • Brass body Zink handle 2-jet magnetic handshower Flexible hoses length 37 cm 35mm cartridge (water saving option available)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка92_555-ARENA-single-lever-kitchen-mixer-with-spring-swivel-spout
    • Тип продукцииArena
    • Группа продукцииKitchen
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-09-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)465
    • Ширина (мм)50
    • Глубина (мм)253
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалЦинк
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)2.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815