Опубликуйте свои продукты
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2
Hinge door cabinet PRISMA 2

    Hinge door cabinet PRISMA 2

    Order in all dimensions!

    Whether double doors, glass hinge doors, wide drawers or horizontal roll-front cabinet, with the PRISMA 2 cabinets you both establish elegant order and maximize the use of your office space! By a variety of combinations PRISMA 2 provides the largest possible amount of flexible and personalized storage space. Feel free to design your workplace according to individual requests, and always have PRISMA 2 within perfect reach.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcabinet_DT_P2
    • Тип продукцииoffice furniture
    • Группа продукцииcabinet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-04-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1909
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)441
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_57
    • Описание Uniclass 2015Office storage units
    • Код CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Номер OmniClass23-21 13 00
    • Наименование OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings