Опубликуйте свои продукты
Aluminum Louvered Plank
Aluminum Louvered Plank
Aluminum Louvered Plank
Aluminum Louvered Plank
Aluminum Louvered Plank
Aluminum Louvered Plank
Aluminum Louvered Plank
    PalmShield

    Aluminum Louvered Plank

    Aluminum Louvered Blade: 0.1250″ thick aluminum louver with an installed profile of 2″x2.873″ tall. Aluminum Louvered Plank: 1″x5″ aluminum tubular planks spaced 4-3/4″ O.C. Composite Louvered Plank: 1″x5.5″ composite planks spaced 5-1/4″ O.C. Vinyl Louvered Plank: 1″x5″ vinyl planks spaced 5-3/4″ O.C. Downloadable Files Please select an option to view its resources. Aluminum Louvered Blade Infill Panel (pdf) Aluminum Louvered Blade Infill Panel (dwg) Elite Ground Screen Framework (zip) Aluminum Louvered Blade Specifications (doc)
    Cпецификация
    • Infill Material: Aluminum Louvered Blade, Aluminum Louvered Plank, Composite Louvered Plank, Vinyl Louvered Plank Infill Material: Choose an optionAluminum Louvered BladeAluminum Louvered PlankComposite Louvered PlankVinyl Louvered PlankClear
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаaluminum-louvered-plank
    • Тип продукцииGround Screen Infills
    • Группа продукцииElite Louver
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-02-25
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Ограждения
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Описание Uniclass 2015Louvres and components
    • Код CSI MasterFormat 201407 42 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels
    • Номер OmniClass23-15 13 19 11
    • Наименование OmniClassMetal Wall Panels

    Доступно в регионах:

    Северная Америка